Schneider Electric Harmony Electromechanical Relays 2CO 5A Relay-LTB+LED 220VAC - RXG23M7
คำอธิบาย
Interface plug in relay, ฮาร์โมนี, 5A, 2CO, with LED, 220V AC
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
เลือกสินค้า หรือตัวแทนจำหน่าย พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ตามตำแหน่งที่อยู่ของคุณปัจจุบัน
Checkout using your account
Checkout as a new customer
Creating an account has many benefits:
Interface plug in relay, ฮาร์โมนี, 5A, 2CO, with LED, 220V AC
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |