Schneider Electric Harmony Electromechanical Relays 2CO 5A Relay +LTB+LED 110VDC - RXG22FD

RXG22FD
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

interface plug in relay, ฮาร์โมนี Electromechanical Relays, 5A, 2CO, with LED, lockable test button, 110V DC

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Protection module- Harmony- diode- for all sockets- 6…230V DC
RZM040W

สินค้าหมด

Harmony- Legends- for RSZE/RGZE sockets- plastic
RSZL300

สินค้าหมด

Socket with clamp- Harmony- for RXG2 relays- 5A- screw connectors- separate contact
RGZE1S48M

มีสินค้า

Price starting from
THB 150.00
THB 271.78
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 9A- 110VDC coil
LC1D09FD

สินค้าหมด

logic controller- Modicon M221- 16 IO- 9 DI- 7 DO- transistor- PNP- Ethernet
TM221CE16T

สินค้าหมด

RGZL520
RGZL520

สินค้าหมด