Schneider Electric Harmony Electromechanical Relays 1CO 10A Relay +LTB+LED 6VDC - RXG12RD

RXG12RD

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

interface plug in relay, ฮาร์โมนี Electromechanical Relays, 10A, 1CO, with LED, lockable test button, 6V DC

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Protection module- Harmony- Varistor+green LED- for all sockets- 6…24V AC DC
RZM021RB

สินค้าหมด

Protection module- Harmony- diode- for all sockets- 6…230V DC
RZM040W

สินค้าหมด

Harmony- Legends- for RSZE/RGZE sockets- plastic
RSZL300

สินค้าหมด

Socket with clamp- Harmony- for RXG1 relays- 10A- screw connectors- separate contact
RGZE1S35M

สินค้าหมด

logic controller- Modicon M221- 16 IO- 9 DI- 7 DO- transistor- PNP- Ethernet
TM221CE16T

สินค้าหมด

RGZL520
RGZL520

สินค้าหมด