Schneider Electric Harmony Electromechanical Relays 1CO 10A Relay Clear 24VDC - RXG15BD

RXG15BD

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

interface plug in relay, ฮาร์โมนี Electromechanical Relays, 10A, 1CO, clear cover, 24V DC

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Harmony, Interface plug-in relay, 10 A, 1 CO, with LED, 24 V DC
RXG13BD

สินค้าหมด

Interface plug in relay- Harmony- 10A- 1CO- lockable test button- 24V DC
RXG11BD

สินค้าหมด

Interface plug in relay- Harmony- 10A- 1CO- with LED- lockable test button- 24V DC
RXG12BD

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 492.20
THB 271.00
Socket with clamp- Harmony- for RXG1 relays- 10A- screw connectors- separate contact
RGZE1S35M

สินค้าหมด