
calcActive())">
Schneider Electric Harmony Control Relays PH FAIL ROTRESET MOTOR TEMP 24-240VAC/DC - RM35TM50MW
RM35TM50MW
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

RM35TM50MW
Schneider Electric Harmony Control Relays PH FAIL ROTRESET MOTOR TEMP 24-240VAC/DC - RM35TM50MW
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
ฮาร์โมนี, Modular motor voltage and temperature control relay, 5 A , 2 NO, 24..240 V AC/DC
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |