Schneider Electric Harmony Control Relays OV OR UV RELAY 1..100V 24-240VAC/DC 2C/O - RM35UA12MW

RM35UA12MW

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Modular 1 phaseVoltage control relay, ฮาร์โมนี, 5A, 2CO, range 1..100V, 24..240V AC DC

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Modular 1 phaseVoltage control relay- Harmony- 5A- 2CO- range 15..600V- 24..240V AC DC
RM35UA13MW

สินค้าหมด

Modular 1 phaseVoltage control relay- Harmony- 8A- 2CO- 15…500V AC DC- 24…240V AC DC
RM22UA33MR

สินค้าหมด