
calcActive())">
Schneider Electric GoPact MCCB GOMCCB 400F 3P3D 320A ADJ
G40F3A320
THB 16,050.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

G40F3A320
Schneider Electric GoPact MCCB GOMCCB 400F 3P3D 320A ADJ
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Schneider Electric GoPact MCCB GOMCCB 400F 3P3D 320A ADJ
THB 16,050.00
คำอธิบาย
เซอร์กิตเบรกเกอร์, GoPact MCCB 400, 3 poles, 36kA at 415VAC, 320A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
รายละเอียดสินค้า
Show Accessory | ไม่ใช่ |
---|---|
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |