
calcActive())">
Schneider Electric GoPact MCCB 400-800 MCCB MX AC 240V
G40-80SHT240AC
THB 1,455.20
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

G40-80SHT240AC
Schneider Electric GoPact MCCB 400-800 MCCB MX AC 240V
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Schneider Electric GoPact MCCB 400-800 MCCB MX AC 240V
THB 1,455.20
คำอธิบาย
MX shunt trip, GoPact MCCB 400/800, 240VAC 50/60Hz
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |