Schneider Electric Enclosures ABS ind box 192x121x87 lo - NSYTBS19128

NSYTBS19128

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

ABS box IP66 IK07 RAL7035 Int.H175W105D80 Ext.H192W121D87 Opaque cover H20

รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 32 A, magnetic, rotary handle, screw clamp terminals
GV2L32

check-small มีสินค้า

S.Q.D. MARKETING CO.LTD.
K.P.T. Machinery
Price starting from
THB 6,034.80
THB 2,674.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 32 A - 220 V AC coil
LC1D32M7

check-small มีสินค้า

S.Q.D. MARKETING CO.LTD.
K.P.T. Machinery
Price starting from
THB 4,066.00
THB 2,074.00
Harmony XB4, Pilot light, metal, red, Ø22, plain lens with integral LED, 24 V AC/DC
XB4BVB4

check-small มีสินค้า

S.Q.D. MARKETING CO.LTD.
SQD Power
Price starting from
THB 674.10
THB 312.00
Non reversing power base- TeSys Ultra- 3P- 1NO + 1NC- 12A- 690V
LUB12

check-small มีสินค้า

S.Q.D. MARKETING CO.LTD.
K.P.T. Machinery
Price starting from
THB 4,440.50
THB 2,265.00
Touch panel screen- Harmony ST6- 15"W display- 2COM- 2Ethernet- USB host&device- 24 VDC
HMIST6700

สินค้าหมด

XB4BS8446
XB4BS8446

สินค้าหมด