Schneider Electric EasyPact TVS control relay Easy TeSys Control Relay 3NO+1NC - CAE31M5

CAE31M5

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Control relay, รุ่น EasyPact TVS, 3NO+1NC, <=690V, 220V AC 50Hz coil

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Motor circuit breaker GZ1 - 3 poles 3d - 2.5..4A - thermomagnetic trip unit
GZ1E08

สินค้าหมด

EasyPact TVS - auxiliary contact block - 2 NC - screw-clamps terminals
LAEN02

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 203.30
THB 98.00
EasyPact TVS - auxiliary contact block - 1 NO + 1 NC - screw-clamps terminals
LAEN11

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 203.30
THB 98.00
EasyPact TVS - auxiliary contact block - 2 NO - screw-clamps terminals
LAEN20

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 203.30
THB 98.00
EasyPact TVS - auxiliary contact block - 2 NO + 2 NC - screw-clamps terminals
LAEN22

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 374.50
THB 180.00
EasyPact TVS differential thermal overload relay 2.5...4 A - class 10A
LRE08

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 802.50
THB 355.00
TeSys Deca control relay - 3 NO + 2 NC - <lt/>= 690 V - 220 V AC standard coil
CAD32M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,033.00
THB 1,037.00
Contactor-EasyPact TVS-3P(3NO)-AC-3-<=440V-9A-220V AC coil-50/60Hz-1NO auxiliary contact
LC1E0910M7

สินค้าหมด