Schneider Electric EasyPact TVS contactors Easy TeSys Control 3P 9A 1NO - LC1E0910U5

LC1E0910U5

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Contactor,รุ่น EasyPact TVS,3P(3NO),AC-3,<=440V,9A,240V AC coil,50Hz,1NO auxiliary contact

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Motor circuit breaker GZ1 - 3 poles 3d - 2.5..4A - thermomagnetic trip unit
GZ1E08

สินค้าหมด

EasyPact TVS - auxiliary contact block - 2 NC - screw-clamps terminals
LAEN02

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 203.30
THB 98.00
EasyPact TVS - auxiliary contact block - 1 NO + 1 NC - screw-clamps terminals
LAEN11

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 203.30
THB 98.00
EasyPact TVS - auxiliary contact block - 2 NO - screw-clamps terminals
LAEN20

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 203.30
THB 98.00
EasyPact TVS - auxiliary contact block - 2 NO + 2 NC - screw-clamps terminals
LAEN22

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 374.50
THB 180.00
EasyPact TVS differential thermal overload relay 2.5...4 A - class 10A
LRE08

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 802.50
THB 355.00
Mechanical interlock,EasyPact TVS,for LC1E06…E65
LAEM1

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 695.50
THB 333.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 9A- 240VAC 50/60Hz coil
LC1D09U7

สินค้าหมด