Schneider Electric EasyPact TVS contactors Easy TeSys Control 3P 40A 1NO+1NC - LC1E40Q5
คำอธิบาย
Contactor,รุ่น EasyPact TVS,3P(3NO),AC-3,<=440V,40A,380V AC coil,50Hz
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
เลือกสินค้า หรือตัวแทนจำหน่าย พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ตามตำแหน่งที่อยู่ของคุณปัจจุบัน
Checkout using your account
Checkout as a new customer
Creating an account has many benefits:
Contactor,รุ่น EasyPact TVS,3P(3NO),AC-3,<=440V,40A,380V AC coil,50Hz
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |