Schneider Electric EasyPact TVS contactors Easy TeSys Control 3P 38A 1NO - LC1E3810M7

LC1E3810M7

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Contactor,รุ่น EasyPact TVS,3P(3NO),AC-3,<=440V,38A,220V AC coil,50/60Hz,1NO auxiliary contact

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Motor circuit breaker GZ1 - 3 poles 3d - 24..32A - thermomagnetic trip unit
GZ1E32

สินค้าหมด

EasyPact TVS - auxiliary contact block - 2 NC - screw-clamps terminals
LAEN02

สินค้าหมด

EasyPact TVS - auxiliary contact block - 1 NO + 1 NC - screw-clamps terminals
LAEN11

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 203.30
THB 98.00
EasyPact TVS - auxiliary contact block - 2 NO - screw-clamps terminals
LAEN20

สินค้าหมด

EasyPact TVS - auxiliary contact block - 2 NO + 2 NC - screw-clamps terminals
LAEN22

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 374.50
THB 180.00
EasyPact TVS time delay 1 NO + 1 NC
LAETSD

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,354.00
THB 1,201.00
EasyPact TVS เทอร์มอล โอเวอร์โหลดรีเลย์ (Thermal Overload Relay) 16-24A 50/60Hz class 10A
LRE35

สินค้าหมด

Mechanical interlock,EasyPact TVS,for LC1E06…E65
LAEM1

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 695.50
THB 333.00