
calcActive())">
Schneider Electric EasyPact TVS contactors Easy TeSys Control 3P 200A - LC1E200U5
LC1E200U5
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1E200U5
Schneider Electric EasyPact TVS contactors Easy TeSys Control 3P 200A - LC1E200U5
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Contactor,รุ่น EasyPact TVS,3P(3NO),AC-3,<=440V,200A,240V AC coil,50Hz
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |