เซอร์กิตเบรกเกอร์ EZC ขนาดเฟรม 400A ชนิด 3 โพล 350A 36kA
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
GTIN Code | 3606480597312 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | EasyPact EZC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 29 x 16 x 15 cm |
เลือกสินค้า หรือตัวแทนจำหน่าย พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ตามตำแหน่งที่อยู่ของคุณปัจจุบัน
Checkout using your account
Checkout as a new customer
Creating an account has many benefits:
Activity | PPCCB |
---|---|
GTIN Code | 3606480597312 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | EasyPact EZC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 29 x 16 x 15 cm |