
calcActive())">
เซอร์กิตเบรกเกอร์ EZC ขนาดเฟรม 250A ชนิด 2 โพล 100A 36kA
EZC250H2100
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

EZC250H2100
เซอร์กิตเบรกเกอร์ EZC ขนาดเฟรม 250A ชนิด 2 โพล 100A 36kA
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
EasyPact EZC250H is a 3 poles fixed circuit breaker designed for the protection of low voltage electrical installations. It is used for standard applications in industries and buildings, offering good performance at competitive price The breaking capacity (Icu) is 36kA rms at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 550VAC 50/60Hz or 250VDC. The rating of the thermal-magnetic trip unit is 100A. The trip unit provides fixed overload and instantaneous protections. This 3 poles version (105mm x 165mm x 60mm) comes with a variety of optional functions and accessories. Easypact EZC250H is compliant with international standards (IEC 60947, UL 508) and marine certifications.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
GTIN Code | 3303431999750 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.38 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | EasyPact EZC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 18 x 11.3 x 11.4 cm |