
calcActive())">
Schneider Electric เซอร์กิตเบรกเกอร์ EasyPact EZC100N - TMD - 20 A - 1 pole 1d
EZC100N1020
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

EZC100N1020
Schneider Electric เซอร์กิตเบรกเกอร์ EasyPact EZC100N - TMD - 20 A - 1 pole 1d
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This is a 20A circuit breaker for EasyPact EZC100N. This product can work below rated operational voltage(Ue) 415VAC at 50/60Hz or 125VDC network. The ultimate breaking capacity(Icu) is shown differently, depended on the condition of network, Ics=50%Icu if need to match. This version of product is designed one pole frame with detection on one pole,equiped TMD trip unit for thermal-magnetic protection. It is compliance with standard IEC60947, CE certification and some independent lab(KEMA,ASEFA,TUV) or third-party Tilva. This device is certified for operation in pollution degree III environment as defined by IEC60947, and pass the test of extremely atmospheric conditions. Device can be mounted vertically or horizontally in a metal enclosure,and against from safety risk by padlocking. The degree of protection is IP40 for direct rotary handle,and IP54 for extended rotary handle. This series have slots used for indication or voltage release auxiliaries positioning , depending on where it is inserted in the device behind the front cover of circuit breaker. The fixed dimension is 25mm(width),130mm(height),60mm(Depth).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
GTIN Code | 3303430300618 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | EasyPact EZC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 14 x 9.3 x 3.2 cm |