
calcActive())">
Schneider Electric เซอร์กิตเบรกเกอร์ EasyPact EZC100H - TMD - 75 A - 2 โพล 2d
EZC100H2075
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

EZC100H2075
Schneider Electric เซอร์กิตเบรกเกอร์ EasyPact EZC100H - TMD - 75 A - 2 โพล 2d
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
EasyPact EZC100H is a 2 poles fixed circuit breaker designed for the protection of low voltage electrical installations. It is used for standard applications in industries and buildings, offering good performance at competitive price The breaking capacity (Icu) is 30kA rms at 240VAC 50/60Hz. The operational voltage is 550VAC 50/60Hz or 250VDC. The rating of the thermal-magnetic trip unit is 75A. The trip unit provides fixed overload and instantaneous protections. This 2 poles version (50mm x 130mm x 60mm) comes with a variety of optional functions and accessories. Easypact EZC100H is compliant with international standards (IEC 60947, UL 508) and marine certifications.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
GTIN Code | 3303430301172 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | EasyPact EZC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 14 x 5.7 x 9.5 cm |