
calcActive())">
Schneider Electric EasyPact EZC MG EZC100 18KA/240V 1P 50A
EZC100N1050T
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers
EZC100N1050T
Schneider Electric EasyPact EZC MG EZC100 18KA/240V 1P 50A
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
เซอร์กิตเบรกเกอร์ EasyPact EZC100N - TMD - 50 A - 1 pole 1d
รายละเอียดสินค้า
Show Accessory | ไม่ใช่ |
---|---|
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |