Schneider Electric EasyPact EZC EZ250 SHUNT TRIP RELEASE SHT 24VDC - EZESHT024DC
คำอธิบาย
shunt trip release SHT - 24 V DC - สำหรับ EZ250
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
เลือกสินค้า หรือตัวแทนจำหน่าย พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ตามตำแหน่งที่อยู่ของคุณปัจจุบัน
Checkout using your account
Checkout as a new customer
Creating an account has many benefits:
shunt trip release SHT - 24 V DC - สำหรับ EZ250
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |