
calcActive())">
Schneider Electric Easy Harmony XB2 Buzzer black AC 220 V - XB2BSMC
XB2BSMC
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB2BSMC
Schneider Electric Easy Harmony XB2 Buzzer black AC 220 V - XB2BSMC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Annunciator buzzer, Easy Harmony XB2, plastic, black, 22mm, 90dB, 220V AC
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |