
calcActive())">
Schneider Electric Easy Harmony XB2 Bulb AC/DC 220V LED BA9S (GREEN) - DL1-LED2203
DL1-LED2203
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

DL1-LED2203
Schneider Electric Easy Harmony XB2 Bulb AC/DC 220V LED BA9S (GREEN) - DL1-LED2203
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
LED bulb, Easy Harmony XB2, BA 9s, green, 220V AC/DC
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |