Schneider Electric Easy Harmony XB2 Bulb AC/DC 220V LED BA9S (BLUE) - DL1-LED2206
คำอธิบาย
LED bulb, Easy Harmony XB2, BA 9s, blue, 220V AC/DC
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
เลือกสินค้า หรือตัวแทนจำหน่าย พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ตามตำแหน่งที่อยู่ของคุณปัจจุบัน
Checkout using your account
Checkout as a new customer
Creating an account has many benefits:
LED bulb, Easy Harmony XB2, BA 9s, blue, 220V AC/DC
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |