Schneider Electric Compact NSX <lt/>630 POCKET BATTERY FOR MICROLOGIC - LV434206

LV434206
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

pocket battery สำหรับ MicroLogic, ComPact NSX, ComPact NSXm

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

NSX400F 36kA AC 3P3D 400A 2.3
C40F32D400

มีสินค้า

Price starting from
THB 20,899.00
THB 28,301.50
NSX400N 50kA AC 3P3D 400A 2.3
C40N32D400

มีสินค้า

Price starting from
THB 23,827.00
THB 32,314.00
NSX630F 36kA AC 3P3D 630A 2.3
C63F32D630

มีสินค้า

Price starting from
THB 22,444.00
THB 30,441.50
NSX630N 50kA AC 3P3D 630A 2.3
C63N32D630

มีสินค้า

Price starting from
THB 26,673.00
THB 36,166.00
NSX630H 70kA AC 3P3D 630A 2.3
C63H32D630

มีสินค้า

Price starting from
THB 29,357.00
THB 39,804.00
C10N32D100
C10N32D100

สินค้าหมด

C16N32D160
C16N32D160

สินค้าหมด

C25N32D250
C25N32D250

สินค้าหมด