
calcActive())">
Schneider Electric Compact NSX <lt/>630 NSX630N M.logic 2,3 M 630A 3P
ATSNSX630N
THB 244,495.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers
ATSNSX630N
Schneider Electric Compact NSX 630 NSX630N M.logic 2,3 M 630A 3P
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Schneider Electric Compact NSX <lt/>630 NSX630N M.logic 2,3 M 630A 3P
THB 244,495.00
คำอธิบาย
เซอร์กิตเบรกเกอร์ ComPact NSX630N, 50kA at 415VAC, MicroLogic 2.3 M ทริปยูนิต 500A, 3 โพล 3d
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |