
calcActive())">
Schneider Electric Compact NSX <lt/>630 NSX100F TM100D 3P3T
ATSNSX100F
THB 101,382.50
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers
ATSNSX100F
Schneider Electric Compact NSX 630 NSX100F TM100D 3P3T
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Schneider Electric Compact NSX <lt/>630 NSX100F TM100D 3P3T
THB 101,382.50
คำอธิบาย
เซอร์กิตเบรกเกอร์ ComPact NSX100F, 36kA at 415VAC, TMD ทริปยูนิต 100A, 3 โพล 3d
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |