
calcActive())">
Schneider Electric Compact NSX <lt/>630 3P3T MICROLOGIC 2.3 400A NSX400F
ATSNSX400F
THB 202,765.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers
ATSNSX400F
Schneider Electric Compact NSX 630 3P3T MICROLOGIC 2.3 400A NSX400F
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Schneider Electric Compact NSX <lt/>630 3P3T MICROLOGIC 2.3 400A NSX400F
THB 202,765.00
คำอธิบาย
เซอร์กิตเบรกเกอร์ ComPact NSX400F, 36kA at 415VAC, MicroLogic 2.3 ทริปยูนิต 400A, 3 โพล 3d
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |