Schneider Electric Compact NSX <lt/>630 3 STEEL CONNECTORS (1X 1.5-95MM2) - LV429242

LV429242

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

ขั้วต่อสายเหล็กเปลือย, ComPact NSX, EasyPact CVS, สำหรับ 1 cable 1.5 to 95 mm², 160 A, 3 ชิ้นสำหรับ 1 ชุด parts

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

NSX100F 36kA AC 3P3D 100A TMD
C10F3TM100

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 6,912.20
THB 5,099.00
NSX100F 36kA AC 3P3D 63A TMD
C10F3TM063

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 6,559.10
THB 4,839.00
NSX100N 50kA AC 3P3D 100A TMD
C10N3TM100

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 8,881.00
THB 6,554.00
NSX100N 50kA AC 3P3D 63A TMD
C10N3TM063

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 8,474.40
THB 6,253.00
NSX100N 50kA AC 3P3D 32A TMD
C10N3TM032

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 8,367.40
THB 6,172.00
NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD
C16F3TM160

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 10,860.50
THB 8,002.00
NSX160N 50kA AC 3P3D 160A TMD
C16N3TM160

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 12,679.50
THB 9,352.00
C10N32D100
C10N32D100

สินค้าหมด