
calcActive())">
Schneider Electric ComPacT NSX (2021) NSX630F 36kA DC 3P 600A TMD - C63F3TM600D
C63F3TM600D
THB 55,961.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

C63F3TM600D
Schneider Electric ComPacT NSX (2021) NSX630F 36kA DC 3P 600A TMD - C63F3TM600D
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Schneider Electric ComPacT NSX (2021) NSX630F 36kA DC 3P 600A TMD - C63F3TM600D
THB 55,961.00
คำอธิบาย
เซอร์กิตเบรกเกอร์, ComPacT NSX600F DC, 36kA/750VDC, 3 โพล, TM-DC ทริปยูนิต 600A
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |