
calcActive())">
Schneider Electric ComPacT NSX (2021) NSX630F 36kA AC 3P3D 630A 2.3
ATSNSX630F
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers
ATSNSX630F
Schneider Electric ComPacT NSX (2021) NSX630F 36kA AC 3P3D 630A 2.3
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
เซอร์กิตเบรกเกอร์, ComPacT NSX630F, 36kA/415VAC, 3 โพล, MicroLogic 2.3 ทริปยูนิต 630A
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |