
calcActive())">
Schneider Electric ComPacT NSX (2021) NSX400F 36kA AC 4P4D 400A 2.3 - C40F42D400
C40F42D400
THB 36,273.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

C40F42D400
Schneider Electric ComPacT NSX (2021) NSX400F 36kA AC 4P4D 400A 2.3 - C40F42D400
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Schneider Electric ComPacT NSX (2021) NSX400F 36kA AC 4P4D 400A 2.3 - C40F42D400
THB 36,273.00
คำอธิบาย
เซอร์กิตเบรกเกอร์, ComPacT NSX400F, 36kA/415VAC, 4 โพล, MicroLogic 2.3 ทริปยูนิต 400A
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |