
calcActive())">
Schneider Electric ComPacT NSX (2021) NSX250N 50kA AC 3P3D 160A TMD - C25N3TM160
C25N3TM160
THB 13,000.50
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

C25N3TM160
Schneider Electric ComPacT NSX (2021) NSX250N 50kA AC 3P3D 160A TMD - C25N3TM160
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Schneider Electric ComPacT NSX (2021) NSX250N 50kA AC 3P3D 160A TMD - C25N3TM160
THB 13,000.50
คำอธิบาย
เซอร์กิตเบรกเกอร์, ComPacT NSX250N, 50kA/415VAC, 3 โพล, TMD ทริปยูนิต 160A
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |