
calcActive())">
Schneider Electric ComPacT NSX (2021) NSX250H 70kA AC 3P3D 250A TMD - C25H3TM250
C25H3TM250
THB 16,745.50
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

C25H3TM250
Schneider Electric ComPacT NSX (2021) NSX250H 70kA AC 3P3D 250A TMD - C25H3TM250
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Schneider Electric ComPacT NSX (2021) NSX250H 70kA AC 3P3D 250A TMD - C25H3TM250
THB 16,745.50
คำอธิบาย
เซอร์กิตเบรกเกอร์, ComPacT NSX250H, 70kA/415VAC, 3 โพล, TMD ทริปยูนิต 250A
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |