
calcActive())">
Schneider Electric ComPacT NSX (2021) NSX160H 70kA AC 3P3D 160A 2.2 - C16H32D160
C16H32D160
THB 22,256.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

C16H32D160
Schneider Electric ComPacT NSX (2021) NSX160H 70kA AC 3P3D 160A 2.2 - C16H32D160
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Schneider Electric ComPacT NSX (2021) NSX160H 70kA AC 3P3D 160A 2.2 - C16H32D160
THB 22,256.00
คำอธิบาย
เซอร์กิตเบรกเกอร์, ComPacT NSX160H, 70kA/415VAC, 3 โพล, MicroLogic 2.2 ทริปยูนิต 160A
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |