
calcActive())">
Schneider Electric ComPacT NSX (2021) NSX100N 50kA AC 3P3D 16A TMD - C10N3TM016
C10N3TM016
THB 8,367.40
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

C10N3TM016
Schneider Electric ComPacT NSX (2021) NSX100N 50kA AC 3P3D 16A TMD - C10N3TM016
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Schneider Electric ComPacT NSX (2021) NSX100N 50kA AC 3P3D 16A TMD - C10N3TM016
THB 8,367.40
คำอธิบาย
เซอร์กิตเบรกเกอร์, ComPacT NSX100N, 50kA/415VAC, 3 โพล, TMD ทริปยูนิต 16A
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |