
calcActive())">
Schneider Electric ComPacT NSX (2021) NSX100F 36kA AC 3P3D 25A TMD - C10F3TM025
C10F3TM025
THB 6,436.05
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

C10F3TM025
Schneider Electric ComPacT NSX (2021) NSX100F 36kA AC 3P3D 25A TMD - C10F3TM025
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Schneider Electric ComPacT NSX (2021) NSX100F 36kA AC 3P3D 25A TMD - C10F3TM025
THB 6,436.05
คำอธิบาย
เซอร์กิตเบรกเกอร์, ComPacT NSX100F, 36kA/415VAC, 3 โพล, TMD ทริปยูนิต 25A
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |