Schneider Electric ComPacT NSX (2021) 380 415V AC 50 60HZ MT400 630 - LV432642

LV432642

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

โมดูลตัวควบคุมการทำงานของมอเตอร์ MT400/630, ComPact NSX400/630, 380/415 VAC 50/60 Hz

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

NSX400F 36kA AC 3P3D 400A 2.3
C40F32D400

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 28,301.50
THB 20,899.00
NSX400N 50kA AC 3P3D 400A 2.3
C40N32D400

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 32,314.00
THB 23,827.00
NSX630F 36kA AC 3P3D 630A 2.3
C63F32D630

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 30,441.50
THB 22,444.00
NSX630N 50kA AC 3P3D 630A 2.3
C63N32D630

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 36,166.00
THB 26,673.00
NSX630H 70kA AC 3P3D 630A 2.3
C63H32D630

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 39,804.00
THB 29,357.00
C40F42D400
C40F42D400

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 36,273.00
C40H32D400
C40H32D400

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 32,956.00
C40N42D400
C40N42D400

สินค้าหมด