Schneider Electric ComPacT NSX (2021) 380 415V 50 60HZ 440 480V 60HZ MT250 - LV431542

LV431542

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

โมดูลตัวควบคุมการทำงานของมอเตอร์ MT250, ComPact NSX250, 380/415 VAC 50/60 Hz, 440/480 VAC 60 Hz

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

NSX250F 36kA AC 3P3D 250A TMD
C25F3TM250

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 12,679.50
THB 9,352.00
NSX250F 36kA AC 3P3D 200A TMD
C25F3TM200

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 12,572.50
THB 9,270.00
NSX250N 50kA AC 3P3D 250A TMD
C25N3TM250

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 13,642.50
THB 10,084.00
NSX250N 50kA AC 3P3D 200A TMD
C25N3TM200

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 13,535.50
THB 10,002.00
C25F32D250
C25F32D250

สินค้าหมด

C25F42D250
C25F42D250

สินค้าหมด

C25F44V250
C25F44V250

สินค้าหมด

C25F4TM250
C25F4TM250

สินค้าหมด