Schneider Electric Compact NS switches disconnectors 5 RJ45/RJ45 MALE CORD L=1 M - TRV00810

TRV00810

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

เคเบิลสื่อสาร, 2 x RJ45 male connectors, 1 m length, set of 5 parts

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

NSX250F 36kA AC 3P3D 250A TMD
C25F3TM250

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 12,679.50
THB 9,352.00
NSX250N 50kA AC 3P3D 250A TMD
C25N3TM250

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 13,642.50
THB 10,084.00
NSX400F 36kA AC 3P3D 400A 2.3
C40F32D400

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 28,301.50
THB 20,899.00
NSX400N 50kA AC 3P3D 400A 2.3
C40N32D400

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 32,314.00
THB 23,827.00
NSX630F 36kA AC 3P3D 630A 2.3
C63F32D630

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 30,441.50
THB 22,444.00
NSX630N 50kA AC 3P3D 630A 2.3
C63N32D630

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 36,166.00
THB 26,673.00
NSX630H 70kA AC 3P3D 630A 2.3
C63H32D630

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 39,804.00
THB 29,357.00
Schneider Electric Circuit breaker, ComPacT NS1000N, 50kA at 415VAC, 4P, fixed, manually operated, MicroLogic 2.0 control unit, 1000A
C100N420FM

สินค้าหมด