
calcActive())">
เต้ารับเดี่ยว แบบอินเตอร์ 16 แอมป์ 250 โวลต์
M3T426_IS_GY
THB 139.10
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

M3T426_IS_GY
เต้ารับเดี่ยว แบบอินเตอร์ 16 แอมป์ 250 โวลต์
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เต้ารับเดี่ยว แบบอินเตอร์ 16 แอมป์ 250 โวลต์
THB 139.10
คำอธิบาย
Schneider Electric AvatarOn socket-outlet M3T426_IS_GY is a complete product in color grey. And its rated current is 16A. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. Its connection terminals are screw terminal. It is 46.6 mm in width, 69.3 mm in height, and 33.85 mm in depth. The IP rating of this device is IP20. Being made of polycarbonate material, this socket-outlet is quite reliable and resistant. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life. Unique, patented technology and exquisite manufacturing ensure comfortable operation, and the easy-mount design allows you to change the faceplates as quickly and easily as you wish.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
GTIN Code | 3606481501301 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 7 x 4.66 x 3.4 cm |