
calcActive())">
Schneider Electric เต้ารับ, AvatarOn A , สากล, 16A , 250V , 2 ขา, ขนาด S, สีขาว
M3T426US_WE
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

M3T426US_WE
Schneider Electric เต้ารับ, AvatarOn A , สากล, 16A , 250V , 2 ขา, ขนาด S, สีขาว
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Schneider Electric AvatarOn socket-outlet M3T426US_WE is a complete product in color white. The pole configuration of the outlet is 2P. And its rated current is 16A. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. The connection terminals of this socket-outlet are screwless terminals. It is 23.1 mm in width, 69.3 mm in height, and 36.35 mm in depth. Besides, the IP rating of this device is IP20. Being made of polycarbonate material, this socket-outlet is quite reliable and resistant. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life. Unique, patented technology and exquisite manufacturing ensure comfortable operation, and the easy-mount design allows you to change the faceplates as quickly and easily as you wish.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
GTIN Code | 3606481501431 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 31 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarON |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 7 x 2.3 x 3.7 cm |