
calcActive())">
Schneider Electric เต้ารับ, AvatarOn A , สากล, 16A , 250V , 2 ขา, ขนาด S, สีดํา
M3T426US_BK
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

M3T426US_BK
Schneider Electric เต้ารับ, AvatarOn A , สากล, 16A , 250V , 2 ขา, ขนาด S, สีดํา
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Schneider Electric AvatarOn socket-outlet M3T426US_BK is a complete product in color black. The pole configuration of the outlet is 2P. And its rated current is 16A. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. The connection terminals of this socket-outlet are screwless terminals. It is 23.1 mm in width, 69.3 mm in height, and 36.35 mm in depth. The IP rating of this device is IP20. The socket-outlet is made of polycarbonate, making it as resistant as possible. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life. Unique, patented technology and exquisite manufacturing ensure comfortable operation, and the easy-mount design allows you to change the faceplates as quickly and easily as you wish.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
GTIN Code | 3606481501288 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 7 x 2.3 x 3.65 cm |