
calcActive())">
Schneider Electric AvatarON 16AX 250V 2G 2W Sw, DG
E8332L2_DG
THB 286.76
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8332L2_DG
Schneider Electric AvatarON 16AX 250V 2G 2W Sw, DG
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Schneider Electric AvatarON 16AX 250V 2G 2W Sw, DG
THB 286.76
คำอธิบาย
AvatarOn, 2 switches, 16AX, 250V, 2 way, Dark Grey
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |