Schneider Electric Altivar Process ATV900 Braking resistor 5 ohms 32 kw IP23 - VW3A7756
คำอธิบาย
braking resistor, รุ่น Altivar, 5Ohms, 32kW, IP23
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
เลือกสินค้า หรือตัวแทนจำหน่าย พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ตามตำแหน่งที่อยู่ของคุณปัจจุบัน
Checkout using your account
Checkout as a new customer
Creating an account has many benefits:
braking resistor, รุ่น Altivar, 5Ohms, 32kW, IP23
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |