Schneider Electric Altivar Process ATV900 ATV930 IP21 55KW 400v/480v w/o braking c - ATV930D55N4C

ATV930D55N4C

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

variable speed drive, รุ่น Altivar Process ATV900, ATV930, 55kW, 400 to 480V, without braking unit, IP21

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <lt/>=440V, 95A, 48V AC 50/60Hz coil
LC1D95E7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 11,770.00
THB 6,003.00
contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, 440V, 95A, 220V AC 50/60Hz coil, screw clamp terminals
LC1D95M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 11,770.00
THB 6,003.00
Motor circuit breaker- TeSys GV4- 3P- 115A- Icu 25kA- magnetic- EverLink terminals
GV4L115B

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 17,762.00
THB 9,059.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 95A- 24V AC 50/60Hz coil
LC1D95B7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 11,770.00
THB 6,003.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- 440V- 95A- 24V DC standard coil
LC1D95BD

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 18,190.00
THB 9,277.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 95A- 48V DC standard coil
LC1D95ED

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- 440V- 95A- 110V AC 50/60Hz coil
LC1D95F7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 11,770.00
THB 6,003.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- 440V- 95A- 230V AC 50/60Hz coil-screw clamp terminals
LC1D95P7

สินค้าหมด