
calcActive())">
Schneider Electric Altivar 71 PASSIVE FILTER 36A 400V 50HZ - VW3A46125
VW3A46125
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

VW3A46125
Schneider Electric Altivar 71 PASSIVE FILTER 36A 400V 50HZ - VW3A46125
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
passive filter, รุ่น Altivar, 36A, 400V, 50Hz, for variable speed drive
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |