
calcActive())">
Schneider Electric Altivar 31 AC CHOKES 1MH 31A - VW3A4554
VW3A4554
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

VW3A4554
Schneider Electric Altivar 31 AC CHOKES 1MH 31A - VW3A4554
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
line/motor choke - 1 mH - 31 A - 3 phases - 90 W - for variable speed drive
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |