Schneider Electric Acti 9 iTL ACTI9 IETL16A 1O-F ET 1NO 24VAC 50-60HZ - A9C32116

A9C32116

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

สายต่อ iETL iTL 16 - 2P - 1C/O + 1NO - 16A - คอยล์ 12VDC - 24VAC 50/60Hz

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

impulse relay iTL - 1P - 1NO - 16A - coil 12 VDC - 24 VAC 50/60Hz
A9C30111

สินค้าหมด

impulse relay iTL - 2P - 2 NO - 16A - coil 12 VDC - 24 VAC 50/60Hz
A9C30112

สินค้าหมด

impulse relay iTLI - 2P - 1NO+1NC - 16A - coil 12 VDC - 24 VAC 50/60Hz
A9C30115

สินค้าหมด

A9C30114
A9C30114

สินค้าหมด