Schneider Electric Acti 9 iTL ACTI9 IETL16A 1O-F ET 1NO 130VAC 50-60HZ - A9C32316

A9C32316

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

สายต่อ iETL iTL 16 - 2P - 1C/O + 1NO - 16A - คอยล์ 130VAC 50/60Hz - 48VDC

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

impulse relay iTL - 1P - 1NO - 16A - coil 130 VAC 50/60Hz- 48 VDC
A9C30311

สินค้าหมด

impulse relay iTL - 2P - 2 NO - 16A - coil 130 VAC 50/60Hz- 48 VDC
A9C30312

สินค้าหมด

impulse relay iTLI - 2P - 1NO+1NC - 16A - coil 130 VAC 50/60Hz- 48 VDC
A9C30315

สินค้าหมด