Schneider Electric Acti 9 iTL ACTI9 IETL16A 1O-F ET 1NO 12VAC 50-60HZ - A9C32016

A9C32016

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

สายต่อ iETL iTL 16 - 2P - 1C/O + 1NO - 16A - คอยล์ 12VAC 50/60Hz - 6VDC

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

impulse relay iTL - 1P - 1NO - 16A - coil 12 VAC 50/60Hz- 6 VDC
A9C30011

สินค้าหมด

impulse relay iTL - 2P - 2 NO - 16A - coil 12 VAC 50/60Hz- 6 VDC
A9C30012

สินค้าหมด

impulse relay iTLI - 2P - 1NO+1NC - 16A - coil 12 VAC 50/60Hz- 6 VDC
A9C30015

สินค้าหมด